17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TARSONS 大型瓶 PP製/蓋:PP製 20L 583260
  • TARSONS 大型瓶 PP製/蓋:PP製 20L

TARSONS 大型瓶 PP製/蓋:PP製 20L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,438
税込単価
9,282

【特長】・USPクラス6に適合する医療等級ポリプロピレン製です。【商品仕様】・...

詳細情報を確認する
  • 容量範囲 (ml)
    2000~
  • 本体材質
    PP
  • 容量(ml)
    20000
  • トラスココード
    134-4653

型番:

583260
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    583260の仕様・寸法情報

    容量範囲(ml)
    2000~
    本体材質
    PP
    容量(ml)
    20000
    トラスココード
    134-4653

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    583260
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,438
    ( 9,282 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・USPクラス6に適合する医療等級ポリプロピレン製です。
    【商品仕様】
    ・大型瓶PP製/蓋:PP製20L
    ・質量:0g
    【材質/仕上】
    ・容器:PP
    ・蓋:PP

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TARSONS 大型瓶 PP製/蓋:PP製 20Lの型番583260のページです。 型番583260に関する仕様情報を記載しております。
    TARSONS 大型瓶 PP製/蓋:PP製 20Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TARSONS 大型瓶 PP製/蓋:PP製 20L
    TARSONS 広口大型瓶 PP製/蓋:PP製 20L
    TARSONS 大型瓶 PP製/蓋:PP製 50L
    TARSONS 広口大型瓶 PP製/蓋:PP製 10L
    TARSONS 角型大型瓶(ストップコック付) PP製/蓋:PP製 20L
    TARSONS 大型瓶 LDPE製/蓋:PP製 10L
    メーカーTARSONSTARSONSTARSONSTARSONSTARSONSTARSONS
    通常価格8,43811,88314,9886,86111,0365,384
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    容量範囲(ml)2000~2000~2000~2000~2000~2000~
    本体材質PPPPPPPPPPPE
    容量(ml)200002000050000100002000010000
    トラスココード134-4653134-2974134-6179134-2968134-6223134-2965

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ビンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました