17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TARSONS 注入/排気捻蓋 PP製 53mm 583216
  • TARSONS 注入/排気捻蓋 PP製 53mm

TARSONS 注入/排気捻蓋 PP製 53mm

通常単価(税別)
5,564
税込単価
6,120
通常出荷日:4日目

【特長】・肉厚真空瓶や2L・4Lの大型瓶に使用可能です。【商品仕様】・注入/排気捻蓋PP製53mm・質...

詳細を確認
  • 本体材質
    PP
  • トラスココード
    134-6205

型番:

583216
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

583216の仕様・寸法情報

本体材質
PP
トラスココード
134-6205

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
583216
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,564
( 6,120 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・肉厚真空瓶や2L・4Lの大型瓶に使用可能です。
【商品仕様】
・注入/排気捻蓋PP製53mm
・質量:0g
【材質/仕上】
・PP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TARSONS 注入/排気捻蓋 PP製 53mmの型番583216のページです。 型番583216に関する仕様情報を記載しております。
TARSONS 注入/排気捻蓋 PP製 53mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TARSONS 注入/排気捻蓋 PP製 53mm
TARSONS 沈殿瓶(捻蓋付) PP製 500ml
TARSONS 沈殿瓶(捻蓋付) PP製 250ml
TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋) PP製 1ml (1000個入)
TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋) PP製 4.5ml(500個入)
TARSONS クライオチルバイアル(外捻蓋) PP製 1.8ml 1000個入
メーカーTARSONSTARSONSTARSONSTARSONSTARSONSTARSONS
通常価格5,5641,1541,04120,13317,11921,223
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
本体材質PPPPPPPPPPPP
トラスココード134-6205134-4690134-6185134-4590134-2962136-6693

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト