ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

カクダイ ガスキャップ(都市ガス用)

カクダイ ガスキャップ(都市ガス用) 5830-9.5
通常単価(税別)
86
税込単価
95
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ガスキャップ(都市ガス用)・JANコード:4972353583003・トラスココード:8...

詳細を確認

型番:

5830-9.5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5830-9.5の仕様・寸法情報

JANコード
4972353583003
トラスココード
807-7308
質量(g)
4.000
-
-

商品情報

仕様
  • ガス栓用安全キャップ
  • 都市ガス用
  • 呼び9.5mm用
  • 材質:PVC

型番リスト

表示件数
型番
5830-9.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86
( 95 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ガスキャップ(都市ガス用)
・JANコード:4972353583003
・トラスココード:807-7308
・質量:4g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ガスキャップ(都市ガス用)の型番5830-9.5のページです。 型番5830-9.5に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ガスキャップ(都市ガス用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ガスキャップ(都市ガス用)
洗面器用ホールキャップ
カクダイ フレキパイプ用ニップル
カクダイ シャワヘッド用アダプター
カクダイ バス用ヒートン
カクダイ 泡沫水栓用アダプター
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格86243571649293813
通常出荷日1日目7日目7日目1日目1日目4日目
JANコード497235358300349723534308024972353613441497235393559849723534130034972353922307
トラスココード807-7308807-3267807-4411807-3476807-6436807-3459
質量(g)4.0005.00037.00049.00010.30050.100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト