17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タッカーオイル 583

タッカーオイル

通常単価(税別)
614
税込単価
675
通常出荷日:4日目

【特長】・水置換剤配合により工具内部の水分を金属表面から浮き上がらせます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

583
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

583の仕様・寸法情報

種類
オイル
主な用途
タッカー
主成分
潤滑基油
容量
300mL
JANコード
4960833583001
トラスココード
868-2580
質量(g)
270
-
-

絞り込み条件

  • 容量

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
583

容量

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
300mL
4960833583001
868-2580
270
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
614
( 675 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水置換剤配合により工具内部の水分を金属表面から浮き上がらせます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タッカーオイルの型番583のページです。 型番583に関する仕様情報を記載しております。
タッカーオイルのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
オイラーのついたタッカーに
5
満足度:5.0
オイラー付きタッカーに充填しています。 注ぎやすく、コストパフォーマンスもいいので気に入っています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッカーオイル
コンプレッサーオイル
ハンマーオイル
浄化槽機専用オイル
エンジンオイル 2サイクル/4サイクル
水溶性チェーンソーオイル 油汚れを落としやすいタイプ
メーカーエーゼットエーゼットエーゼットエーゼットエーゼットエーゼット
通常価格6145521,7511,0291,003 -1,587 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目〜
種類オイルオイルオイルオイルオイルオイル
主な用途タッカーコンプレッサーハンマー浄化槽摺動部チェーン
主成分潤滑基油潤滑基油潤滑基油潤滑基油潤滑基油潤滑基油
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト