17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 500ml 582140
  • TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 500ml

TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 500ml

通常単価(税別)
409
税込単価
450
通常出荷日:4日目

【特長】・USPクラス6に適合する医療等級ポリプロピレン製です。【商品仕様】・細口試薬瓶PP製/蓋:P...

詳細を確認
  • 容量範囲 (ml)
    500~999
  • 本体材質
    PP
  • 容量(ml)
    500
  • トラスココード
    134-6251

型番:

582140
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

582140の仕様・寸法情報

容量範囲(ml)
500~999
本体材質
PP
容量(ml)
500
トラスココード
134-6251

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
582140
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
409
( 450 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・USPクラス6に適合する医療等級ポリプロピレン製です。
【商品仕様】
・細口試薬瓶PP製/蓋:PP製500ml
・質量:0g
【材質/仕上】
・容器:PP
・蓋:PP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 500mlの型番582140のページです。 型番582140に関する仕様情報を記載しております。
TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 500mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 500ml
TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml
TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 500ml
TARSONS 細口試薬瓶 LDPE製/蓋:PP製 500ml
TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml
TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml
メーカーTARSONSTARSONSTARSONSTARSONSTARSONSTARSONS
通常価格409517590343475480
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
容量範囲(ml)500~999500~999-500~999-500~999
本体材質PPPE-PE-PE
容量(ml)500500-500-500
トラスココード134-6251136-6680134-2909134-2906134-6190134-2987
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト