17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブレーキフルード BF-4 58-802
  • ブレーキフルード BF-4

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ブレーキフルード BF-4

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

58-802

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・日本産業規格(JIS K 2233・4種BF-4)及び米国自動車安全基準(FMVSS No.116 DOT-4)に適合する製品です。
・非常に優れた低高温時の粘度特性を有し、ストローキングテストによる品質確認を行っておりますのでスムーズな作動性を実現しています。
・ブレーキ系統に使用されている金属パーツに対して発錆・腐食が起きにくく、ラバーパーツに対しても膨潤・軟化・硬化等の悪影響がありません。
【用途】
・自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用。
【材質】
・ポリグリコールエーテル系とその硼酸エステル混合物(98wt%以上)
・防錆剤

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
122-3069
JANコード
4972796099932
質量(g)
19500.0
材質1
ポリグリコールエーテル系とその硼酸エステル混合物(98wt%以上)
容量(L)
18
材質2
防錆剤

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト