17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサヒペン 油性鉄部・木部用EX0.7L 緑

通常単価(税別)
1,557
税込単価
1,713
通常出荷日:9日目

【特長】・タレにくいので、たいへん塗りやすく、きれいな仕上がります。【用途】・門扉・鉄格子・鉄柵などの...

詳細を確認

    ご注意

    • 【保管上の注意】直射日光や火気のある場所、自動車内などの高温になるところ、容器がさびやすいことろには置かないで下さい。

    型番:

    580252
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    580252の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    580252
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,557
    ( 1,713 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・タレにくいので、たいへん塗りやすく、きれいな仕上がります。
    【用途】
    ・門扉・鉄格子・鉄柵などの屋内外の鉄部・鉄製品。
    ・窓枠・外板・ラティスなどの屋内外の木部、木製品(床を除く)
    【商品仕様】
    ・色:緑
    ・容量(L):0.7
    ・乾燥時間:4~6時間(夏期)、10~15時間(冬期)
    ・塗り重ね可能時間:1日後(夏期)、2日後(冬期)
    ・2回塗り
    ・塗布面積:4~5[[M2]]
    ・JANコード:4970925580252
    ・トラスココード:824-8896
    ・質量:1kg

    ご注意

    • 【保管上の注意】直射日光や火気のある場所、自動車内などの高温になるところ、容器がさびやすいことろには置かないで下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アサヒペン 油性鉄部・木部用EX0.7L 緑の型番580252のページです。 型番580252に関する仕様情報を記載しております。
    アサヒペン 油性鉄部・木部用EX0.7L 緑のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アサヒペン 油性鉄部・木部用EX0.7L 緑
    油性鉄部・木部用EX
    油性高耐久鉄部用 0.7L
    木部鉄部用ウレタン
    7.0L 油性・トタン用塗料
    [油性]塗料(鉄部用)
    メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンシントーファミリーエスコエスコ
    通常価格1,557950 -3,095 -1,973 -13,4892,956 -
    通常出荷日9日目1日目〜1日目〜4日目1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト