17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

自動床洗浄機 SWINGO 455B 5731241

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

自動床洗浄機 SWINGO 455B

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

5731241

2024年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・コンパクトなボディサイズと人間工学デザインのハンドルによって、操作性の高いバッテリー式の自動床洗浄機です。
・ハンドルの高さを自在に調整できるため、狭い場所の隅々まで軽快にクリーニングが可能です。
・V型スクイジーを搭載しているため、セラミックタイルや凹凸があるフロアでも高い洗浄力と汚水回収力を発揮します。
【用途】
・水洗いできる硬質床面の洗浄と吸水

ご注意

  • 専用充電器、パット台、パッドブラシは本体とは別売です。
  • 専用充電器、パット台、パッドブラシは本体とは別売です。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4536735180565
トラスココード
135-4938
清掃幅(mm)
430
質量(g)
94000.0
奥行(mm)
920
高さ(mm)
1100
幅(mm)
480
清掃能力([[M2]]/h)
1290
バッテリー
24V
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト