ファクトリーサプライ用品技術窓口

シーバイエス 自動床洗浄機 SWINGO4000

通常単価(税別)
3,571,281
税込単価
3,928,409
通常出荷日:8日目

【特長】・旋回能力が高く、操作性に優れたバッテリー式の自動床洗浄機です。・大容量の200Lタンクによっ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    床洗浄機
  • 仕様
    バッテリータイプ
  • JANコード
    4536735180237
  • トラスココード
    114-4881
  • パッド幅(mm)
    850
  • 清掃幅(mm)
    850(洗浄)
  • 質量(g)
    245000.0
  • 奥行(mm)
    1780
  • 高さ(mm)
    1400
  • 作業幅(mm)吸引
    1100
  • 幅(mm)
    890
  • 汚水タンク容量(L)
    210
  • 清掃能力([[M2]]/h)
    6375
  • 洗浄水タンク容量(L)
    200
  • 連続使用時間(h)
    5
  • 走行方式
    搭乗式
  • 電源
    バッテリーDC24V

ご注意

  • 専用充電器、パッド台、パッドブラシは本体とは別売です。
  • 専用チャージャー、パッドダイ、ブラシは別売りです。
  • 専用充電器、パッド台、パッドブラシは本体とは別売です。

型番:

5722627
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5722627の仕様・寸法情報

商品タイプ
床洗浄機
仕様
バッテリータイプ
JANコード
4536735180237
トラスココード
114-4881
パッド幅(mm)
850
清掃幅(mm)
850(洗浄)
質量(g)
245000.0
奥行(mm)
1780
高さ(mm)
1400
作業幅(mm)吸引
1100
幅(mm)
890
汚水タンク容量(L)
210
清掃能力([[M2]]/h)
6375
洗浄水タンク容量(L)
200
連続使用時間(h)
5
走行方式
搭乗式
電源
バッテリーDC24V
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
5722627
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,571,281
( 3,928,409 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・旋回能力が高く、操作性に優れたバッテリー式の自動床洗浄機です。
・大容量の200Lタンクによって、給排水に費やす洗浄作業の中断時間を短縮できます。
・W型スクイジーを搭載しているため、セラミックタイルや凹凸があるフロアでも高い洗浄力と汚水回収力を発揮します。
【用途】
・水洗いできる硬質床面の洗浄と吸水

ご注意

  • 専用充電器、パッド台、パッドブラシは本体とは別売です。
  • 専用チャージャー、パッドダイ、ブラシは別売りです。
  • 専用充電器、パッド台、パッドブラシは本体とは別売です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シーバイエス 自動床洗浄機 SWINGO4000の型番5722627のページです。 型番5722627に関する仕様情報を記載しております。
シーバイエス 自動床洗浄機 SWINGO4000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シーバイエス 自動床洗浄機 SWINGO4000
自動床洗浄機swingo455B#
ニルフィスク 自動床洗浄機
自動床洗浄機 Duel244NX
自動床洗浄機 Duel1840NX
シーバイエス ハイドロフォーマー
メーカーディバーシーディバーシーニルフィスクアドバンスディバーシーディバーシーディバーシー
通常価格3,571,281978,637554,754724,225606,40014,906
通常出荷日8日目8日目11日目8日目8日目6日目
商品タイプ床洗浄機床洗浄機---泡洗浄機
仕様バッテリータイプ手押しタイプ---手押しタイプ
JANコード45367351802374536735183283-453673522163345367350000094536735555318
トラスココード114-4881114-4877-434-4538434-4533857-8199
パッド幅(mm)850432-440400-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト