17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カクダイ 曲面用取出し金具 571-503-13

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カクダイ 曲面用取出し金具

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

571-503-13

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・水栓取付用
・曲面からネジを取出します。
・794-151-13曲面パッキン付き
・はさみ込み厚12ミリ以下
・通常面用タンク取付金具は4章P.381参照
・品番のうしろは呼
【商品仕様】
・曲面用取出し金具
・JANコード:4972353007868
・トラスココード:807-7212
・質量:0g
【材質/仕上】
・黄銅

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4972353007868
トラスココード
807-7212
材質1
黄銅
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト