ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アネックス T型ラチェット付ドライバーセット8本組

アネックス T型ラチェット付ドライバーセット8本組 5700
  • アネックス T型ラチェット付ドライバーセット8本組
通常単価(税別)
2,650
税込単価
2,915
通常出荷日:1日目

【特長】・使用頻度の高いサイズをセットしています。・ハンドルを握り直さず手首の反復動作だけでネジ回しが...

詳細を確認

型番:

5700
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5700の仕様・寸法情報

JANコード
4962485101244
トラスココード
775-8502
材質1
刃先:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、炭素鋼
材質3
T型ラチェットグリップ:PP、POM(ポリアセタール)
重量(g)
225.000
P81
クロム・モリブデン・バナジウム鋼●炭素鋼●PP+ポリアセタール(POM)
材質2
ドライバーハンドル:PP
-
-

型番リスト

表示件数
型番
5700
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,650
( 2,915 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用頻度の高いサイズをセットしています。
・ハンドルを握り直さず手首の反復動作だけでネジ回しができるラチェット機構付です。
・力の入るT型ハンドル
【用途】
・ご家庭のネジ回し作業に。
【材質】
・刃先:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、炭素鋼
・ドライバーハンドル:PP
・T型ラチェットグリップ:PP、POM(ポリアセタール)

商品情報

【商品仕様】
型番:5700
・T型ラチェットハンドルサイズ(mm):124×69×28
・ハンドル差込時全長(mm):181
・セット内容:T型ラチェットハンドル、-1.8、-2.5、-5、-6、+0、+1、+2、錐
・ケースサイズ(mm)幅×長さ×厚さ:82×152×32

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アネックス T型ラチェット付ドライバーセット8本組の型番5700のページです。 型番5700に関する仕様情報を記載しております。
アネックス T型ラチェット付ドライバーセット8本組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アネックス T型ラチェット付ドライバーセット8本組
ビット収納型T型ラチェットドライバー
ラチェットドライバーセット 307-S1
オフセットラチェットドライバー 7本組
"コンパクトラチェット52"(ストレート型)セット
ラチェット式ミニスタービードライバー
メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
通常価格2,6501,4367,1431,7806,5222,199
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
JANコード496248510124449624852020194962485200268496248520408249624852044334962485201210
トラスココード775-8502803-6846451-8894493-6540446-0502493-6485
材質1刃先:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、炭素鋼ハンドル:アセテート樹脂、PP、TPEラチェットドライバーハンドル:TPE、PP、ABS、合金鋼、ネオジム磁石---
材質3T型ラチェットグリップ:PP、POM(ポリアセタール)-超短ビット:合金鋼---
重量(g)225.000166.000-104/セット675/セット82/セット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト