17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML オレンジ

通常単価(税別)
924
税込単価
1,016
通常出荷日:2日目

【特長】・タレにくくて作業性が良く、美しいツヤに仕上がります。【用途】・電気器具(非昇温部)・家具・自...

詳細を確認

    型番:

    568144
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    568144の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    568144
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    924
    ( 1,016 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・タレにくくて作業性が良く、美しいツヤに仕上がります。
    【用途】
    ・電気器具(非昇温部)・家具・自転車・工作品の鉄部・木部。
    【商品仕様】
    ・色:オレンジ
    ・容量(L):0.3
    ・乾燥時間:20~30分(夏期)、40~60分(冬期)。
    ・塗布面積:0.6~1.1[[M2]]
    ・JANコード:4970925568144
    ・トラスココード:824-9147
    ・質量:360g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML オレンジの型番568144のページです。 型番568144に関する仕様情報を記載しております。
    アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML オレンジのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML オレンジ
    アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML オレンジ
    アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML オレンジ
    アスペンラッカースプレー 300ml
    アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ブラウン
    アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ベージュ
    メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
    通常価格924966972900 -936924
    通常出荷日2日目4日目2日目1日目〜2日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト