17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサヒペン アスペンラッカースプレー300ml ウルトラマリン

通常単価(税別)
1,073
税込単価
1,180
通常出荷日:4日目

【特長】・タレにくて作業性が良く、美しいツヤに仕上がります。【用途】・電気器具(非昇温部)・家具・自転...

詳細を確認

    ご注意

    • 【保管上の注意】直射日光のあたるところ、自動車内などの温度の高くなるところ、容器がさびやすいことろには置かないで下さい。

    型番:

    568106
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    568106の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    568106
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,073
    ( 1,180 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・タレにくて作業性が良く、美しいツヤに仕上がります。
    【用途】
    ・電気器具(非昇温部)・家具・自転車・工作品の鉄部・木部。
    【商品仕様】
    ・色:ウルトラマリン
    ・容量(L):0.3
    ・塗布面積:0.6~1.1([[M2]])
    ・乾燥時間20~30分[夏期]、40~60分[冬期]
    ・JANコード:4970925568106
    ・トラスココード:824-8888
    ・質量:360g

    ご注意

    • 【保管上の注意】直射日光のあたるところ、自動車内などの温度の高くなるところ、容器がさびやすいことろには置かないで下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アサヒペン アスペンラッカースプレー300ml ウルトラマリンの型番568106のページです。 型番568106に関する仕様情報を記載しております。
    アサヒペン アスペンラッカースプレー300ml ウルトラマリンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アサヒペン アスペンラッカースプレー300ml ウルトラマリン
    アサヒペン アスペンラッカースプレー420ml ウルトラマリン
    アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML ウルトラマリン
    アスペンラッカースプレー 300ml
    アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ブラウン
    アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML 緑
    メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
    通常価格1,0731,1281,042900 -936924
    通常出荷日4日目2日目9日目1日目〜2日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト