17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサヒペン アスペンラッカースプレー300ml クリヤ(透明)

通常単価(税別)
832
税込単価
915
通常出荷日:2日目

【特長】・タレにくて作業性が良く、美しいツヤに仕上がります。【用途】・電気器具(非昇温部)・家具・自転...

詳細を確認

    ご注意

    • 【保管上の注意】直射日光のあたるところ、自動車内などの温度の高くなるところ、容器がさびやすいことろには置かないで下さい。

    型番:

    568052
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    568052の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    568052
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    832
    ( 915 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・タレにくて作業性が良く、美しいツヤに仕上がります。
    【用途】
    ・電気器具(非昇温部)・家具・自転車・工作品の鉄部・木部。
    【商品仕様】
    ・色:クリア
    ・容量(L):0.3
    ・塗布面積:0.6~1.1([[M2]])
    ・乾燥時間20~30分[夏期]、40~60分[冬期]
    ・JANコード:4970925568052
    ・トラスココード:824-8886
    ・質量:360g

    ご注意

    • 【保管上の注意】直射日光のあたるところ、自動車内などの温度の高くなるところ、容器がさびやすいことろには置かないで下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アサヒペン アスペンラッカースプレー300ml クリヤ(透明)の型番568052のページです。 型番568052に関する仕様情報を記載しております。
    アサヒペン アスペンラッカースプレー300ml クリヤ(透明)のレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    錆止め用
    5
    満足度:5.0
    使用している工具(鉄製の加工品も含めて)などの錆止めとして使用しています。カラースプレーを購入しても良かったのですが、元...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アサヒペン アスペンラッカースプレー300ml クリヤ(透明)
    アサヒペン アスペンラッカースプレー420ml クリヤ(透明)
    アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ツヤ消しクリヤ
    アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ツヤ消しクリヤ
    アスペンラッカースプレー 300ml
    400ml 透明錆止めスプレー
    メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンエスコ
    通常価格8321,261924966900 -1,592
    通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト