17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

住鉱 スプレー(大容量タイプ脱脂洗浄剤) パーツクリーナージャンボ 840ml 567220

住鉱 スプレー(大容量タイプ脱脂洗浄剤) パーツクリーナージャンボ 840ml

通常単価(税別)
674
税込単価
741
通常出荷日:1日目

【特長】・非塩素系溶剤を主剤にした洗浄スプレーです。・軸受、チェーンなど機械部品や、ディスク、ドラムブ...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 有機則
    非該当
  • PRTR
    該当
  • 消防法分類
    該当
  • JANコード
    4906725567209
  • トラスココード
    584-4941
  • 奥行(mm)
    65
  • 高さ(mm)
    303
  • 幅(mm)
    65
  • 容量(ml)
    840
  • 材質1
    石油系溶剤
  • 透明
  • 質量 (g)
    450.0

型番:

567220
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

567220の仕様・寸法情報

種類
スプレー
有機則
非該当
PRTR
該当
消防法分類
該当
JANコード
4906725567209
トラスココード
584-4941
奥行(mm)
65
高さ(mm)
303
幅(mm)
65
容量(ml)
840
材質1
石油系溶剤
透明
質量(g)
450.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
567220
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
674
( 741 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非塩素系溶剤を主剤にした洗浄スプレーです。
・軸受、チェーンなど機械部品や、ディスク、ドラムブレーキなどブレーキ装置に付着した金属粉、ライニング摩耗粉、油脂類などの汚れを強力な噴射力と溶解力で除去します。
・840mlの大容量洗浄剤で、大量の部品洗浄には、大変経済的です。
・本製品は逆さにしても噴射できる、使い易い設計となっております。
【用途】
・ギヤ、軸受、チェーンなど機械部品の油脂汚れ落としに。
・ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄に。
・ホイールシリンダ分解整備時に。
【商品仕様】
・容量:840ml
・容量:840ml
・入数:30本
・JANコード:4906725567209
・トラスココード:584-4941
・質量:0.45kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

住鉱 スプレー(大容量タイプ脱脂洗浄剤) パーツクリーナージャンボ 840mlの型番567220のページです。 型番567220に関する仕様情報を記載しております。
住鉱 スプレー(大容量タイプ脱脂洗浄剤) パーツクリーナージャンボ 840mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住鉱 スプレー(大容量タイプ脱脂洗浄剤) パーツクリーナージャンボ 840ml
840ml 脱脂洗浄剤(パーツクリーナー)
420ml 強力脱脂洗浄剤
住鉱 洗浄剤(液状タイプ速乾、油脂・磨耗粉除去用) スミクリーンS 18L
840ml パーツクリーナー
脱脂洗浄剤 メカファインメイト
メーカー住鉱潤滑剤エスコエスコ住鉱潤滑剤エスコ日本メカケミカル
通常価格674765 -1,82016,942880 -2,630 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目7日目1日目3日目
種類スプレースプレースプレー液体スプレースプレー
有機則非該当----非該当
PRTR該当----該当
消防法分類該当該当---非該当
JANコード4906725567209--4906725500428--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト