17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML ラベンダー

通常単価(税別)
1,053
税込単価
1,158
通常出荷日:9日目

【特長】・タレにくく、きれいに仕上がります。・油性塗料や発泡スチロールに塗っても下地を侵さず、いろいろ...

詳細を確認

    型番:

    565211
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    565211の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    565211
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,053
    ( 1,158 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・タレにくく、きれいに仕上がります。
    ・油性塗料や発泡スチロールに塗っても下地を侵さず、いろいろな素材に使用できます。
    【用途】
    ・発泡スチロール、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、スチロール)、鉄、木、コンクリート、紙、ガラスなどに。
    【商品仕様】
    ・色:ラベンダー
    ・容量(L):0.3
    ・乾燥時間:40分~50分(夏期)、1~2時間(冬期)
    ・塗布面積:0.6~1.0[[M2]]
    ・JANコード:4970925565211
    ・トラスココード:824-9097
    ・質量:350g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML ラベンダーの型番565211のページです。 型番565211に関する仕様情報を記載しております。
    アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML ラベンダーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML ラベンダー
    アサヒペン 水性多用途スプレー 420ML ラベンダー
    水性多用途スプレー 300ml
    アサヒペン 水性多用途スプレー300ML グレー
    アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML 水色
    アサヒペン 水性多用途スプレー 300ML ブラウン
    メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
    通常価格1,0531,1481,141 -1,2821,0531,159
    通常出荷日9日目9日目1日目〜1日目9日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト