17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

青ニスクリーナー (青ニス除去剤)  564036
  • 青ニスクリーナー (青ニス除去剤)

青ニスクリーナー (青ニス除去剤)

通常単価(税別)
844
税込単価
928
通常出荷日:6日目

【特長】・金属の切削加工時にケガキ用として塗布した青ニスを除去するクリーナースプレーです。・強い洗浄力...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ケガキ除去剤
  • 種類
    スプレー
  • JANコード
    4906725564000
  • 質量(g)
    0.180
  • トラスココード
    868-2569
  • 容量(ml)
    420
  • タイプ
    クリーナー

型番:

564036
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

564036の仕様・寸法情報

商品タイプ
ケガキ除去剤
種類
スプレー
JANコード
4906725564000
質量(g)
0.180
トラスココード
868-2569
容量(ml)
420
タイプ
クリーナー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
564036
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
844
( 928 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属の切削加工時にケガキ用として塗布した青ニスを除去するクリーナースプレーです。
・強い洗浄力で素早く除去できますので作業能率が向上します。
・噴射量を抑えたスプレー設計で無駄がなく、経済的な使用が可能です。
【用途】
・金型、機械部品、ガラスの青ニス除去に。
・機械部品の油脂汚れ落しに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

青ニスクリーナー (青ニス除去剤) の型番564036のページです。 型番564036に関する仕様情報を記載しております。
青ニスクリーナー (青ニス除去剤) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
青ニスクリーナー (青ニス除去剤)
青ニススプレー
青ニススプレー
青ニススプレーS
MARKTEC ケガキ剤 アオタケゾール 青 450型
MARKTEC ケガキ剤 アオタケゾール 除去剤 450型
メーカー住鉱潤滑剤イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)マークテックマークテック
通常価格8441,5387511,3202,4741,627
通常出荷日6日目19日目1日目1日目5日目4日目
商品タイプケガキ除去剤-ケガキ剤ケガキ剤ケガキ剤ケガキ除去剤
種類スプレー-スプレースプレースプレースプレー
JANコード4906725564000-----
質量(g)0.180-----
トラスココード868-2569-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケガキ剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト