17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シーバイエス マイクロファイバークロス ウインドウクロス(5枚パック) 5627769

シーバイエス マイクロファイバークロス ウインドウクロス(5枚パック)【5個入り】

通常単価(税別)
3,007
税込単価
3,308
通常出荷日:1日目

【特長】・糸くず残りのない特殊加工仕上げのガラス専用マイクロファイバークロスです。・拭き取るだけで、9...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    布ウエス
  • 布材質
    その他
  • 形状
    シート
  • JANコード
    4536735179101
  • 質量(g)
    350.000
  • トラスココード
    135-4921
  • 材質1
    ポリエステル80%、ポリアミド20%
  • シートサイズ(mm)
    400×500

型番:

5627769
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

5627769の仕様・寸法情報

商品タイプ
布ウエス
布材質
その他
形状
シート
JANコード
4536735179101
質量(g)
350.000
トラスココード
135-4921
材質1
ポリエステル80%、ポリアミド20%
シートサイズ(mm)
400×500
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
5627769
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,007
( 3,308 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・糸くず残りのない特殊加工仕上げのガラス専用マイクロファイバークロスです。
・拭き取るだけで、99%のバクテリアの除去が可能です。
・洗濯耐久性が高いため、繰り返し使えて経済的です。
【用途】
・汚れの除去、拭き上げ
【材質】
・ポリエステル80%、ポリアミド20%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シーバイエス マイクロファイバークロス ウインドウクロス(5枚パック)の型番5627769のページです。 型番5627769に関する仕様情報を記載しております。
シーバイエス マイクロファイバークロス ウインドウクロス(5枚パック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シーバイエス マイクロファイバークロス ウインドウクロス(5枚パック)
吸水ワイパー
マイクロファイバークロス マイクロクイック(5枚パック)
300x400mm マイクロファイバークロス(5枚)
“ワイピングクロス”(5枚入)
シーバイエス 清掃用品 ハイジーンクロス2
メーカーディバーシーディバーシーディバーシーエスコバイリーンクリエイトディバーシー
通常価格3,00729,7432,322 -2,3262,20014,044
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ布ウエス布ウエス布ウエスマイクロファイバーマイクロファイバー不織布ウエス
布材質その他その他その他ポリエステル・ナイロン-その他
形状シートシートシートシートシートロール
JANコード45367351791014536735182460---4536735049442
質量(g)350.0002400350.000--6500

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト