17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口) 250ml Methanol 562102
  • TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口) 250ml Methanol

TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口) 250ml Methanol

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
942
税込単価
1,036

【特長】・CAS番号・NFPAコードがプリントされています。【商品仕様】・薬品...

詳細情報を確認する
  • 容量(ml)
    250
  • トラスココード
    134-6229
  • 材質1
    容器:LDPE、蓋:PP

型番:

562102
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    562102の仕様・寸法情報

    容量(ml)
    250
    トラスココード
    134-6229
    材質1
    容器:LDPE、蓋:PP
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    562102
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    942
    ( 1,036 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・CAS番号・NFPAコードがプリントされています。
    【商品仕様】
    ・薬品識別洗浄瓶(側面注出口)250mlMethanol
    ・質量:0g
    【材質/仕上】
    ・容器:LDPE
    ・蓋:PP

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口) 250ml Methanolの型番562102のページです。 型番562102に関する仕様情報を記載しております。
    TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口) 250ml Methanolのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口) 250ml Methanol
    TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口) 500ml Methanol
    TARSONS 薬品識別洗浄瓶 250ml Methanol
    TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口) 250ml Acetone
    TARSONS 薬品識別洗浄瓶(側面注出口) 500ml Acetone
    TARSONS 薬品識別洗浄瓶 1000ml Methanol
    メーカーTARSONSTARSONSTARSONSTARSONSTARSONSTARSONS
    通常価格9421,2481,1109421,2591,400
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    容量(ml)2505002502505001000
    トラスココード134-6229134-4622134-3000134-6256134-6219134-2908
    材質1容器:LDPE、蓋:PP容器:LDPE、蓋:PP容器:LDPE、蓋:PP容器:LDPE、蓋:PP容器:LDPE、蓋:PP容器:LDPE、蓋:PP

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    洗浄瓶カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました