17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TARSONS 洗浄瓶 LDPE製/蓋:PP製 500ml 561120
  • TARSONS 洗浄瓶 LDPE製/蓋:PP製 500ml

TARSONS 洗浄瓶 LDPE製/蓋:PP製 500ml

通常単価(税別)
713
税込単価
784
通常出荷日:4日目

【特長】・US-FDA-21CFR適合等級低密度ポリエチレン製です。【商品仕様】・洗浄瓶LDPE製/蓋...

詳細を確認
  • 容量(ml)
    500
  • トラスココード
    134-6192
  • 材質1
    容器:LDPE、蓋:PP

型番:

561120
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

561120の仕様・寸法情報

容量(ml)
500
トラスココード
134-6192
材質1
容器:LDPE、蓋:PP
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
561120
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
713
( 784 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・US-FDA-21CFR適合等級低密度ポリエチレン製です。
【商品仕様】
・洗浄瓶LDPE製/蓋:PP製500ml
・質量:0g
【材質/仕上】
・容器:LDPE
・蓋:PP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TARSONS 洗浄瓶 LDPE製/蓋:PP製 500mlの型番561120のページです。 型番561120に関する仕様情報を記載しております。
TARSONS 洗浄瓶 LDPE製/蓋:PP製 500mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TARSONS 洗浄瓶 LDPE製/蓋:PP製 500ml
TARSONS 洗浄瓶 LDPE製/蓋:PP製 125ml
TARSONS 洗浄瓶 LDPE製/蓋:PP製 750ml
TARSONS 点滴瓶 LDPE製/蓋:PP製 250ml
TARSONS 点滴瓶 LDPE製/蓋:PP製 15ml
TARSONS 点滴瓶 LDPE製/蓋:PP製 60ml
メーカーTARSONSTARSONSTARSONSTARSONSTARSONSTARSONS
通常価格713530877680280440
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
容量(ml)500その他その他250その他その他
トラスココード134-6192134-2893134-4614134-4597134-2914134-4633
材質1容器:LDPE、蓋:PP容器:LDPE、蓋:PP容器:LDPE、蓋:PP容器:LDPE、蓋:PP容器:LDPE、蓋:PP容器:LDPE、蓋:PP

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト