17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M ポスト・イット 75X12.5mm 100枚X4パッド 4色混色 560RP-GK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3M ポスト・イット 75X12.5mm 100枚X4パッド 4色混色

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

560RP-GK

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・古紙100%の再生紙を使用し、環境保全を考え、資源をムダなく利用しています。
・幅がスリムで、細かい部分の見出しやマークに便利です。
【商品仕様】
・縦(mm):75
・色:グラデーション4色
・横(mm):12.5
・パック入数:100枚×4冊
・JANコード:4519001486950
・トラスココード:542-1373
・質量:32g
【材質/仕上】
・本体:古紙パルプ配合率100%の再生紙(通常粘着および強粘着パステルカラーのみ)
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • 分別廃棄、紙(再生可能)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト