ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スターエム 超硬エグリ・カッター

スターエム 超硬エグリ・カッター 560
通常単価(税別)
14,313
税込単価
15,744
通常出荷日:4日目

【特長】・R面加工・曲面加工・切断加工・溝掘加工・正確な溝切加工・荒削りの作業が思いのままに行えます。...

詳細を確認

型番:

560
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

560の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
単品/セット品
セット品
JANコード
4962660905605
トラスココード
837-4840
質量(g)
213.000
材質1
本体:普通鋼、超硬チップ付、塗装仕上げ
適合電動機
ディスクグラインダー100
セット内容
本体、トルクスレンチ、スペーサー

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
560
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,313
( 15,744 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・R面加工・曲面加工・切断加工・溝掘加工・正確な溝切加工・荒削りの作業が思いのままに行えます。
・超硬刃は360度使用可能です。
【用途】
・被削材:木材・堅木
・アール面・曲面・切断・溝掘・溝切・荒削り加工
【商品仕様】
・外径(mm):100
・刃厚(mm):8
・内径(mm):22
・適合機種(mm):ディスクグラインダー100
・JANコード:4962660905605
・トラスココード:837-4840
・質量:250g
【材質/仕上】
・炭素鋼、超硬チップ付
【セット内容/付属品】
・トルクスレンチ
・スペーサー

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スターエム 超硬エグリ・カッターの型番560のページです。 型番560に関する仕様情報を記載しております。
スターエム 超硬エグリ・カッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スターエム 超硬エグリ・カッター
スターエム 超硬アール座掘錐カッター 40.0
スターエム 超硬座掘錐(大口径)カッター 70.0
スターエム 超硬ワンタッチ自在錐 60×200
ドリルスタンドRULO
充電自在錐用ダストカバー
メーカースターエムスターエムスターエムスターエムスターエムスターエム
通常価格14,3138,40120,97010,17220,2432,193
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体関連部品-
単品/セット品セット品セット品セット品セット品セット品-
JANコード496266090560549626602104024962660867002496266050107449626605007184962660366604
トラスココード837-4840837-4700837-4624837-4825251-0897240-2158
質量(g)213.000191.000278552.0002250.0106.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト