ファクトリーサプライ用品技術窓口

モリコート 耐熱・バルブ用 55Mグリース 5kg 55M-50
  • モリコート 耐熱・バルブ用 55Mグリース 5kg

モリコート 耐熱・バルブ用 55Mグリース 5kg

通常単価(税別)
159,661137,404
税込単価
175,627151,144
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・オーリング用のシリコーン潤滑グリースです。・低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます。・...

詳細を確認
  • 種類
  • 耐水性
    ×
  • 耐熱性
  • 耐食性
    ×
  • 耐アルカリ性
    ×
  • 耐寒性
    ×
  • トラスココード
    599-7798
  • 質量(g)
    5400.0
  • 材質1
    主成分:シリコーンオイル+エステル+リチウム石けん
  • 容量(kg)
    5

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

55M-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

55M-50の仕様・寸法情報

種類
耐水性
×
耐熱性
耐食性
×
耐アルカリ性
×
耐寒性
×
トラスココード
599-7798
質量(g)
5400.0
材質1
主成分:シリコーンオイル+エステル+リチウム石けん
容量(kg)
5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
55M-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
159,661137,404
( 151,144 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オーリング用のシリコーン潤滑グリースです。
・低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます。
・金属とゴムの摺動に使用します。
【用途】
・各種Oリングのシール潤滑。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モリコート 耐熱・バルブ用 55Mグリース 5kgの型番55M-50のページです。 型番55M-50に関する仕様情報を記載しております。
モリコート 耐熱・バルブ用 55Mグリース 5kgのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q証明書などが必要です
A
画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください
Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モリコート 耐熱・バルブ用 55Mグリース 5kg
モリコート シリコーン熱拡散 コンパウンド 1kg
HVG 高真空用グリース 白色
モリコート シリコーン・高真空 高真空用グリース
東レ BY28-026 1KG
東レ ペルガンZスプレー 300ML
メーカーデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
通常価格159,66131,13433,0583,95828,7394,559
通常出荷日6日目6日目1日目1日目6日目4日目
種類容器入りスプレー
耐水性××--××
耐熱性×-××
耐食性××--××
耐アルカリ性××--××
よく一緒に購入される商品

シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト