ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ワンタッチ中間ソフトパッド5599

通常単価(税別)
2,758
税込単価
3,034
通常出荷日:1日目

【特長】・柔軟性のあるワンタッチ中間ソフトパッドです。(外径127mm用)・曲面及びライン研磨に使用す...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

5599
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5599の仕様・寸法情報

外径(mm)
125
ネジ有無
なし
穴有無
あり
JANコード
4901690825217
トラスココード
818-5542
最高使用回転数
9000
質量(g)
15
-
-

型番リスト

表示件数
型番
5599
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,758
( 3,034 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性のあるワンタッチ中間ソフトパッドです。(外径127mm用)
・曲面及びライン研磨に使用する柔軟性のある中間パッドです。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ中間ソフトパッド5599の型番5599のページです。 型番5599に関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチ中間ソフトパッド5599のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ中間ソフトパッド5599
ワンタッチ中間ソフトパッド 5601
ディスクパッド
3Mキュービトロン II TSパッドライト専用パッド
ロロック(TM)ディスクパッド
3M ロロック ディスクパッド(6mm軸付)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンミスミスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格2,7582,5962,6601,6003,1402,903
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
外径(mm)125-125955038
ネジ有無なし--あり--
穴有無あり--あり--
JANコード4901690825217--4549395500451-4547452668045
トラスココード818-5542--826-6686-470-2450

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材用パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト