17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モリコート ディスパージョン 557潤滑剤 18L 557-18
  • モリコート ディスパージョン 557潤滑剤 18L

モリコート ディスパージョン 557潤滑剤 18L

通常単価(税別)
114,752101,980
税込単価
126,227112,178
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・汎用塑性加工用です。・半透明のワックス被膜を形成します。【用途】・汎用塑性加工。

詳細を確認
  • 透明
  • トラスココード
    111-3997
  • 質量(g)
    22000.0
  • 材質1
    主成分:特殊ワックス+エチルアルコール+イソパラフィン系溶剤

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

557-18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

557-18の仕様・寸法情報

透明
トラスココード
111-3997
質量(g)
22000.0
材質1
主成分:特殊ワックス+エチルアルコール+イソパラフィン系溶剤

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
557-18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
114,752101,980
( 112,178 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用塑性加工用です。
・半透明のワックス被膜を形成します。
【用途】
・汎用塑性加工。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モリコート ディスパージョン 557潤滑剤 18Lの型番557-18のページです。 型番557-18に関する仕様情報を記載しております。
モリコート ディスパージョン 557潤滑剤 18Lのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q証明書などが必要です
A
画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モリコート ディスパージョン 557潤滑剤 18L
ディスパージョン 557潤滑剤
プラスチック補修材 プラリペアリキッドL
プラスチック補修剤 プラリペアPL-80
プラスチック補修剤 プラリペアPL-16
ロック ロックポリパテ硬化剤 エロー 80G
メーカーデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル武藤商事武藤商事武藤商事ロックペイント
通常価格114,75230,9651,800 -4,8001,6006,958
通常出荷日6日目4日目4日目4日目4日目4日目
透明透明----
トラスココード111-3997102-5370----
質量(g)22000.04800.0----
材質1主成分:特殊ワックス+エチルアルコール+イソパラフィン系溶剤主成分:特殊ワックス+エチルアルコール+イソパラフィン系溶剤----
よく一緒に購入される商品

多用途補修剤・パテカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト