ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

オリコン P75B-C扉-S 透明青

オリコン P75B-C扉-S 透明青 557030TMBL00
  • オリコン P75B-C扉-S 透明青
通常単価(税別)
14,77912,811
税込単価
16,25714,092
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・扉により段積みした状態で内容物を取り出す事ができるオリコンです。・両短辺が中折れ式の回転扉と...

詳細を確認

型番:

557030TMBL00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

557030TMBL00の仕様・寸法情報

その他
容量(L)
76
外形間口範囲(mm)
601-700
外形奥行範囲(mm)
401-450
外形高さ範囲(mm)
301-400
トラスココード
217-0032
質量(g)
3980.000
材質1
本体:ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)高さ
327
ライトブルー
折りたたみ時全高(mm)
77
材質2
扉:ポリカーボネイト(PC)

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
557030TMBL00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,77912,811
( 14,092 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉により段積みした状態で内容物を取り出す事ができるオリコンです。
・両短辺が中折れ式の回転扉となっており、段積み時扉を開けた際、下段コンテナの邪魔にならない設計です。
【材質】
・本体:ポリプロピレン(PP)
・扉:ポリカーボネイト(PC)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オリコン P75B-C扉-S 透明青の型番557030TMBL00のページです。 型番557030TMBL00に関する仕様情報を記載しております。
オリコン P75B-C扉-S 透明青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリコン P75B-C扉-S 透明青
オリコン P75BーS扉ーL 透明青
オリコン P75B-B 青
オリコン 50B(2)扉ーS 透明青
サンクレットオリコン P75B-B 青
サンクレットオリコン P75Bー2 透明青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格14,77914,01810,95610,79811,89211,350
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
その他2色ブルー2色ブルー2色
容量(L)7676.27450.873.973.6
外形間口範囲(mm)601-700601-700601-700501-600601-700501-600
外形奥行範囲(mm)401-450401-450401-450351-400401-450401-450
外形高さ範囲(mm)301-400301-400301-400301-400301-400301-400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト