ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 大型ばんじゅうA |
|
岐阜プラスチック工業 リス ST型コンテナ |
|
積水テクノ成型 PZ型コンテナ(浅型) |
|
積水テクノ成型 和洋菓子用コンテナ |
|
三甲 せいろう |
|
三甲 ばんじゅうNPS |
|
三甲 サンコー 小型ばんじゅうF クリーム |
|
ノリタケコーテッドアブレーシブ 研磨布シート METABRIT【50個入り】 |
|
トラスコ中山 TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ) |

【特長】・シンプルな形状のばんじゅうです。・表面の凹凸が少ない為、洗浄性、水切...
詳細情報を確認する型番
| 556600CL00-C | 【特長】 ・シンプルな形状のばんじゅうです ・表面の凹凸が少ない為、洗浄性、水切れ性に優れおり、食品搬送用に最適です 【商品仕様】 ・色:クリーム ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:643×419×100 ・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:599×385×63 ・内容量(L):17.4 ・質量:1180g 【材質/仕上】 ・ポリプロピレン(PP) |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,700円5,083円 ( 5,591円 ) | 8日目 |
4,098円3,902円 ( 4,292円 ) | 8日目 |
【特長】
・シンプルな形状のばんじゅうです。
・表面の凹凸が少ない為、洗浄性、水切れ性に優れおり、食品搬送用に最適です。

三甲
大型ばんじゅうA

三甲
バンジュウ

岐阜プラスチック工業
リス ST型コンテナ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三甲
ボックス型メッシュコンテナ サンボックス #
4.5通常価格(税別):1,267円~

岐阜プラスチック工業
メッシュコンテナ リステナー
4通常価格(税別):1,737円~

三甲
ボックス型コンテナ サンボックス
4.7通常価格(税別):866円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):547円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):880円~

ミスミ
バックル式クリアボックス
4.5通常価格(税別):284円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ(浅型)
4.9通常価格(税別):475円~

トラスコ中山
Fシリーズコンテナ(本体)
4.8通常価格(税別):1,125円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ