ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

サンクレットオリコン 50B扉-SBL 透明青

サンクレットオリコン 50B扉-SBL 透明青 556390TMBL00
  • サンクレットオリコン 50B扉-SBL 透明青
通常単価(税別)
23,12619,781
税込単価
25,43921,759
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・扉により段積みした状態で内容物を取り出すことができるフタ付きオリコンです。・側面が透明で内容...

詳細を確認

型番:

556390TMBL00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

556390TMBL00の仕様・寸法情報

2色
容量(L)
49.6
外形間口範囲(mm)
501-600
外形奥行範囲(mm)
351-400
外形高さ範囲(mm)
301-400
適用カード差し(別売)
片短辺(扉無し)21型
トラスココード
123-7472
質量(g)
3100.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
透明ブルー
折りたたみ高さ(mm)(mm)
92
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
556390TMBL00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,12619,781
( 21,759 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉により段積みした状態で内容物を取り出すことができるフタ付きオリコンです。
・側面が透明で内容物の確認が一目でできる特長に加え、扉を付ける事により段積みした状態で内容物を取り出す事ができます。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンクレットオリコン 50B扉-SBL 透明青の型番556390TMBL00のページです。 型番556390TMBL00に関する仕様情報を記載しております。
サンクレットオリコン 50B扉-SBL 透明青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンクレットオリコン 50B扉-SBL 透明青
サンクレットオリコン 50B扉ーL 透明青
サンクレットオリコン 50B扉ーSL 透明青
オリコン 50B扉SB 透明青
オリコン 50B(2)扉ーS 透明青
サンクレットオリコン 51B-B 透明青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格23,12619,30018,99113,14010,7989,885
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
2色2色2色2色2色2色
容量(L)49.649.749.751.250.850.2
外形間口範囲(mm)501-600501-600501-600501-600501-600501-600
外形奥行範囲(mm)351-400351-400351-400351-400351-400351-400
外形高さ範囲(mm)301-400301-400301-400301-400301-400301-400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト