ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

オリコン P55BーS

オリコン P55BーS 554600BL00-B
  • オリコン P55BーS
通常単価(税別)
9,007
税込単価
9,908
通常出荷日:8日目

【特長】・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。・限られたスペースを有効活用できます...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

554600BL00-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

554600BL00-Bの仕様・寸法情報

ブルー
容量(L)
57.1
外形間口範囲(mm)
601-700
外形奥行範囲(mm)
401-450
外形高さ範囲(mm)
201-300
適用カード差し(別売)
両短辺21型
トラスココード
216-6831
質量(g)
3195.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
折りたたみ高さ(mm)(mm)
77

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
554600BL00-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,007
( 9,908 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オリコン P55BーSの型番554600BL00-Bのページです。 型番554600BL00-Bに関する仕様情報を記載しております。
オリコン P55BーSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリコン P55BーS
サンクレットオリコン P55BーS
オリコン P40BーS 青
オリコン 30BーS
オリコン P38BーB
オリコン 30BーS(2)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格9,00710,4177,9066,6196,8256,619
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
ブルーブルーブルーブルーブルーブルー
容量(L)57.155.342.631.940.331.9
外形間口範囲(mm)601-700601-700501-600501-600401-500501-600
外形奥行範囲(mm)401-450401-450351-400351-400301-350351-400
外形高さ範囲(mm)201-300201-300201-300201-300301-400201-300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト