ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

オリコン 463B

オリコン 463B 554200CL00-C
  • オリコン 463B
通常単価(税別)
13,673
税込単価
15,040
通常出荷日:8日目

【特長】・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。・限られたスペースを有効活用できます...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

554200CL00-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

554200CL00-Cの仕様・寸法情報

その他
容量(L)
80
外形間口範囲(mm)
601-700
外形奥行範囲(mm)
501-
外形高さ範囲(mm)
201-300
適用カード差し(別売)
4辺19、103型のみ(19-3、98型は取付け不可)
トラスココード
216-3688
質量(g)
3700.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
クリーム
折りたたみ高さ(mm)(mm)
75
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
554200CL00-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,673
( 15,040 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オリコン 463Bの型番554200CL00-Cのページです。 型番554200CL00-Cに関する仕様情報を記載しております。
オリコン 463Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリコン 463B
オリコン 51BーB
オリコン 51B-B 透明青
オリコン P51B-B 青
オリコン P75B-B 青
オリコン L51B
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格13,67310,4008,6828,66310,9568,663
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
その他ブルー2色ブルーブルーその他
容量(L)8051.551.551.67451.9
外形間口範囲(mm)601-700501-600501-600501-600601-700501-600
外形奥行範囲(mm)501-351-400351-400351-400401-450351-400
外形高さ範囲(mm)201-300301-400301-400301-400301-400301-400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト