ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

オリコン 95BーS

オリコン 95BーS 554050BL00-B
  • オリコン 95BーS
通常単価(税別)
11,062
税込単価
12,168
通常出荷日:8日目

【特長】・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。・限られたスペースを有効活用できます...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

554050BL00-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

554050BL00-Bの仕様・寸法情報

外形間口範囲(mm)
601-700
外形奥行範囲(mm)
401-450
外形高さ範囲(mm)
401-500
適用カード差し(別売)
両短辺21型
トラスココード
216-2089
質量(g)
4200.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
折りたたみ時全高(mm)
83

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
554050BL00-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,062
( 12,168 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オリコン 95BーSの型番554050BL00-Bのページです。 型番554050BL00-Bに関する仕様情報を記載しております。
オリコン 95BーSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリコン 95BーS
オリコン P75BーS扉ーS 透明青
サンクレットオリコン 95B
オリコン 30BーS
オリコン P55BーS
オリコン P40BーS 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格11,06213,10116,1316,9509,9087,906
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
外形間口範囲(mm)601-700601-700601-700501-600601-700501-600
外形奥行範囲(mm)401-450401-450401-450351-400401-450351-400
外形高さ範囲(mm)401-500301-400401-500201-300201-300201-300
適用カード差し(別売)両短辺21型扉上板21型、片短辺(扉なし)21型両短辺21型両短辺21、55型両短辺21型両短辺21型
トラスココード216-2089216-9942123-7466216-3621216-6831216-3673

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト