ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

オリコン W95A 緑/灰

オリコン W95A 緑/灰 554000GR/GL00
  • オリコン W95A 緑/灰
通常単価(税別)
13,559
税込単価
14,915
通常出荷日:8日目

【特長】・縦型アミ目タイプの折りたたみコンテナーです。・折りたたみむ際は水平方向となります。・短辺には...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

554000GR/GL00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

554000GR/GL00の仕様・寸法情報

2色
容量(L)
95.1
外形間口範囲(mm)
401-500
外形奥行範囲(mm)
401-450
外形高さ範囲(mm)
501-
適用カード差し(別売)
-
トラスココード
216-9989
質量(g)
4480.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
グリーン/グレー
折りたたみ高さ(mm)(mm)
144
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
554000GR/GL00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,559
( 14,915 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦型アミ目タイプの折りたたみコンテナーです。
・折りたたみむ際は水平方向となります。
・短辺にはスライドロック機構を設置。
・短側面には、重量物を入れた際にも持ち易い、持ち手孔を設置しています。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オリコン W95A 緑/灰の型番554000GR/GL00のページです。 型番554000GR/GL00に関する仕様情報を記載しております。
オリコン W95A 緑/灰のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリコン W95A 緑/灰
サンクレットオリコン 95B
オリコン 50A
オリコン P39B 緑/青
サンクレットオリコン L51B-D 透明緑
サンクレットオリコン 60B-D 透明緑
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格13,55916,1317,6956,19412,71513,765
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
2色ブルーイエロー2色2色2色
容量(L)95.192.252.439.450.159.5
外形間口範囲(mm)401-500601-700501-600601-700501-600501-600
外形奥行範囲(mm)401-450401-450351-400351-400351-400351-400
外形高さ範囲(mm)501-401-500301-400201-300301-400301-400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト