ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

オリコン P31Bー2

オリコン P31Bー2 553900BL00-B
  • オリコン P31Bー2
  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,6009,113
税込単価
10,56010,024

【特長】・短側面に簡易操作のロック付きのオリコンです。・折りたたむことで保管ス...

詳細情報を確認する
  • 外形間口範囲 (mm)
    501-600
  • 外形奥行範囲 (mm)
    351-400
  • 外形高さ範囲 (mm)
    101-200
  • 適用カード差し(別売)
    -
  • トラスココード
    216-2136
  • 質量(g)
    2050.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 折りたたみ高さ(mm)
    66

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

553900BL00-B
解除
    数量:

    553900BL00-Bの仕様・寸法情報

    外形間口範囲(mm)
    501-600
    外形奥行範囲(mm)
    351-400
    外形高さ範囲(mm)
    101-200
    適用カード差し(別売)
    -
    トラスココード
    216-2136
    質量(g)
    2050.000
    材質1
    ポリプロピレン(PP)
    折りたたみ高さ(mm)
    66

    商品情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    553900BL00-B
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,6009,113
    ( 10,024 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・短側面に簡易操作のロック付きのオリコンです。
    ・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
    ・限られたスペースを有効活用できます。
    ・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。
    【材質】
    ・ポリプロピレン(PP)

    ご注意

    • 火気厳禁
    • 火気厳禁

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オリコン P31Bー2の型番553900BL00-Bのページです。 型番553900BL00-Bに関する仕様情報を記載しております。
    オリコン P31Bー2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オリコン P31Bー2
    サンクレットオリコン P31B 青
    サンクレットオリコン P75Bー2 透明青
    オリコン P38BーB
    オリコン 30BーS(2)
    オリコン 50B(2)
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格9,6006,35811,3507,6636,9508,745
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
    外形間口範囲(mm)501-600501-600501-600401-500501-600501-600
    外形奥行範囲(mm)351-400351-400401-450301-350351-400351-400
    外形高さ範囲(mm)101-200201-300301-400301-400201-300301-400
    適用カード差し(別売)-両短辺21型フタ92型、長側93型、短側47型、フタ裏68型(溶着)4辺21型両短辺21、55型両短辺21型
    トラスココード216-2136123-7478123-7505216-2103216-5255216-3686

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました