ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

オリコン 28BトビラS

オリコン 28BトビラS 553820BL00-B
  • オリコン 28BトビラS
通常単価(税別)
9,5618,247
税込単価
10,5179,072
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・扉により段積みした状態で内容物を取り出すことができるオリコンです。・扉はスライド式で上下にし...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

553820BL00-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

553820BL00-Bの仕様・寸法情報

外形間口範囲(mm)
401-500
外形奥行範囲(mm)
301-350
外形高さ範囲(mm)
201-300
適用カード差し(別売)
片短辺21型、扉26N型
トラスココード
216-6862
質量(g)
2040.000
材質1
本体:ポリプロピレン(PP)、扉:ポリカーボネイト(PC)
折りたたみ時全高(mm)
85

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
553820BL00-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,5618,247
( 9,072 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉により段積みした状態で内容物を取り出すことができるオリコンです。
・扉はスライド式で上下にします。片短辺内で移動するため、扉の下段の取り出し口をふさぐことがありません。
【材質】
・本体:ポリプロピレン(PP)
・扉:ポリカーボネイト(PC)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オリコン 28BトビラSの型番553820BL00-Bのページです。 型番553820BL00-Bに関する仕様情報を記載しております。
オリコン 28BトビラSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリコン 28BトビラS
オリコン 28B
サンクレットオリコン 28B 青
オリコン EP28AーB 青
オリコン 30BーS
オリコン 95BーS
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格9,5616,2018,2914,0766,95011,062
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
外形間口範囲(mm)401-500401-500401-500501-600501-600601-700
外形奥行範囲(mm)301-350301-350301-350301-350351-400401-450
外形高さ範囲(mm)201-300201-300201-300101-200201-300401-500
適用カード差し(別売)片短辺21型、扉26N型両短辺21型両短辺21型両短辺(一体式)両短辺21、55型両短辺21型
トラスココード216-6862216-8372123-5979216-8373216-3621216-2089

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト