ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

オリコン P14BーD

オリコン P14BーD 553650BL00-B
  • オリコン P14BーD
通常単価(税別)
5,580
税込単価
6,138
通常出荷日:8日目

【特長】・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。・限られたスペースを有効活用できます...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

553650BL00-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

553650BL00-Bの仕様・寸法情報

ブルー
容量(L)
13.7
外形間口範囲(mm)
301-400
外形奥行範囲(mm)
251-300
外形高さ範囲(mm)
101-200
トラスココード
216-5232
質量(g)
1310.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
折りたたみ高さ(mm)(mm)
62
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
553650BL00-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,580
( 6,138 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オリコン P14BーDの型番553650BL00-Bのページです。 型番553650BL00-Bに関する仕様情報を記載しております。
オリコン P14BーDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリコン P14BーD
サンクレットオリコン P51BーD
サンクレットオリコン EP14Bー2 青
オリコンラック P75B-D
オリコン P38BーB
オリコン EP14B-NS 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格5,5809,8124,6258,1747,6634,630
通常出荷日8日目8日目8日目1日目8日目8日目
ブルーブルーブルー2色ブルーブルー
容量(L)13.751.61476.440.313.73
外形間口範囲(mm)301-400501-600301-400601-700401-500301-400
外形奥行範囲(mm)251-300351-400251-300401-450301-350251-300
外形高さ範囲(mm)101-200301-400201-300301-400301-400101-200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト