ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

オリコン 30BーS(2)

オリコン 30BーS(2) 553010BL00-B
  • オリコン 30BーS(2)
  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,9506,618
税込単価
7,6457,280

【特長】・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。・限られたス...

詳細情報を確認する
  • ブルー
  • 容量 (L)
    31.9
  • 外形間口範囲 (mm)
    501-600
  • 外形奥行範囲 (mm)
    351-400
  • 外形高さ範囲 (mm)
    201-300
  • 適用カード差し(別売)
    両短辺21、55型
  • トラスココード
    216-5255
  • 質量(g)
    1995.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 折りたたみ高さ(mm)
    66

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

553010BL00-B
解除
    数量:

    553010BL00-Bの仕様・寸法情報

    ブルー
    容量(L)
    31.9
    外形間口範囲(mm)
    501-600
    外形奥行範囲(mm)
    351-400
    外形高さ範囲(mm)
    201-300
    適用カード差し(別売)
    両短辺21、55型
    トラスココード
    216-5255
    質量(g)
    1995.000
    材質1
    ポリプロピレン(PP)
    折りたたみ高さ(mm)
    66

    商品情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    553010BL00-B
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,9506,618
    ( 7,280 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
    ・限られたスペースを有効活用できます。
    ・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

    ご注意

    • 火気厳禁
    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オリコン 30BーS(2)の型番553010BL00-Bのページです。 型番553010BL00-Bに関する仕様情報を記載しております。
    オリコン 30BーS(2)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オリコン 30BーS(2)
    オリコン 30BーS
    サンクレットオリコン 30B(2)
    サンクレットオリコン 30A(2)
    オリコン P55BーS
    オリコン P40BーS 青
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格6,9506,9508,5557,6869,9087,906
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
    ブルーブルーイエローブルーブルーブルー
    容量(L)31.931.932.231.857.142.6
    外形間口範囲(mm)501-600501-600501-600501-600601-700501-600
    外形奥行範囲(mm)351-400351-400351-400351-400401-450351-400
    外形高さ範囲(mm)201-300201-300201-300201-300201-300201-300

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました