17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ラッカースプレー JAPAN 300ml
ニッぺ
高耐久ラッカースプレー
アサヒペン
空缶無地
コーワ

アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML 青

通常単価(税別)
1,042
税込単価
1,146
通常出荷日:4日目

【特長】・シリコン変性アクリル樹脂の使用により耐久性が格段に優れています。・タレにくく、きれいに仕上が...

詳細を確認

    型番:

    551283
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    551283の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    551283
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,042
    ( 1,146 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・シリコン変性アクリル樹脂の使用により耐久性が格段に優れています。
    ・タレにくく、きれいに仕上がります。
    【用途】
    ・屋内外の鉄製品、木製品などに。
    【商品仕様】
    ・色:青
    ・容量(L):0.3
    ・乾燥時間:20~30分(夏期)、40~60分(冬期)
    ・塗布面積:0.6~1.2[[M2]]
    ・JANコード:4970925551283
    ・トラスココード:824-9072
    ・質量:360g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML 青の型番551283のページです。 型番551283に関する仕様情報を記載しております。
    アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML 青のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML 青
    高耐久ラッカースプレー
    アサヒペン アスペンラッカースプレー300ml 青
    アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML ブラウン
    アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML 緑
    アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML ピンク
    メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
    通常価格1,042999 -1,0739471,0421,042
    通常出荷日4日目1日目〜4日目9日目4日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト