17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

田中製作所 防災面ヘルメット用クリア 550K-C
  • 田中製作所 防災面ヘルメット用クリア

田中製作所 防災面ヘルメット用クリア

通常単価(税別)
4,200
税込単価
4,620
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・レンズ部:ポリカーボネイト樹脂成型品/クリア色・UVカット成型レンズ(99.9%カット。...

詳細を確認
  • 形状
    防災面
  • 商品タイプ
    本体
  • 質量(g)
    250
  • トラスココード
    853-7182

型番:

550K-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

550K-Cの仕様・寸法情報

形状
防災面
商品タイプ
本体
質量(g)
250
トラスココード
853-7182

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
550K-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,200
( 4,620 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・レンズ部:ポリカーボネイト樹脂成型品/クリア色
・UVカット成型レンズ(99.9%カット。ただしUV-A:400nm付近を除く)
・ANSI Z81+適合品
・トラスココード:853-7182
・質量:250g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

田中製作所 防災面ヘルメット用クリアの型番550K-Cのページです。 型番550K-Cに関する仕様情報を記載しております。
田中製作所 防災面ヘルメット用クリアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
田中製作所 防災面ヘルメット用クリア
ヘルメット取付型防災面 クリア
田中製作所 タフゴールドシェードプレート 514-#11
田中製作所 タフゴールドシェードプレート 514-#10
防災面(ヘルメット装着用)
TRUSCO ヘルメット取付型防災面用替レンズ
メーカー田中製作所OTOS田中製作所田中製作所理研化学トラスコ中山
通常価格4,2002,2192,9402,6964,8621,550 -
通常出荷日4日目1日目4日目1日目4日目1日目〜
形状防災面防災面その他その他防災面防災面
商品タイプ本体本体オプション品オプション品本体オプション品
質量(g)250-2020--
トラスココード853-7182-853-7179853-7178--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト