17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

オリコン 50B(3)

オリコン 50B(3)
  • オリコン 50B(3)
  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,745特別価格
税込単価
9,620特別価格

【特長】・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。・限られたス...

詳細情報を確認する
  • 容量 (L)
    51.1
  • 外形間口範囲 (mm)
    501-600
  • 外形奥行範囲 (mm)
    351-400
  • 外形高さ範囲 (mm)
    301-400
  • 適用カード差し(別売)
    両短辺21型
  • 質量(g)
    2390
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 折りたたみ高さ(mm)
    77

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    商品情報

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    最小発注数量
    ブルー
    216-8363
    1個
    イエロー
    216-2129
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,7457,949
    ( 8,744 )
    8日目
    8,7457,949
    ( 8,744 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
    ・限られたスペースを有効活用できます。
    ・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

    ご注意

    • 火気厳禁
    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オリコン 50B(3)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オリコン 50B(3)
    サンクレットオリコン 50B(3)
    オリコン 50B(2)
    オリコン EP15A-3 黒
    オリコン 50A
    オリコン 50BーK
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格8,74511,1438,7452,2908,5908,745
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
    容量(L)51.150.651.114.552.451.8
    外形間口範囲(mm)501-600501-600501-600301-400501-600501-600
    外形奥行範囲(mm)351-400351-400351-400251-300351-400351-400
    外形高さ範囲(mm)301-400301-400301-400101-200301-400301-400
    適用カード差し(別売)両短辺21型両短辺21型両短辺21型一体式(両短辺)両短辺22型-A両短辺21型

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト