17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フックバーセット 間口90
  • フックバーセット 間口90

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フックバーセット 間口90

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

550-81

2021年02月に販売終了となりました。

【特長】
・フックを使用するのに必要なバーセットです。

ご注意

  • ご注文時必ず色をご指定ください。
  • ご注文時必ず色をご指定下さい。色:シルキー・ハイグレー

指定中の仕様・寸法情報

間口(mm)
90
奥行(mm)
5
質量(g)
930.0
トラスココード
135-0330
材質1
スチール
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト