ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

オリコン 55B(2)

オリコン 55B(2) SKO-55B-EL-BK
  • オリコン 55B(2)
通常単価(税別)
13,480
税込単価
14,828
通常出荷日:6日目

【特長】・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。・限られたスペースを有効活用できます...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

SKO-55B-EL-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKO-55B-EL-BKの仕様・寸法情報

ブラック
容量(L)
54.9
外形間口範囲(mm)
601-700
外形奥行範囲(mm)
401-450
外形高さ範囲(mm)
201-300
適用カード差し(別売)
両短辺21型、両長辺43、60型
トラスココード
216-5285
質量(g)
3440.0
材質1
導電性ポリプロピレン(PP)
折りたたみ高さ(mm)(mm)
77

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SKO-55B-EL-BK

容量

(L)

トラスココード

質量(g)

材質1

最小発注数量
ブラック
54.9
216-5285
3440.0
導電性ポリプロピレン(PP)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,480
( 14,828 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オリコン 55B(2)の型番SKO-55B-EL-BKのページです。 型番SKO-55B-EL-BKに関する仕様情報を記載しております。
オリコン 55B(2)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリコン 55B(2)
サンクレットオリコン 55B(2)
サンクレットオリコン 55B
オリコン 50B(2)
オリコン P55BーS
オリコン 40B(2)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格13,48010,29210,7167,9509,00710,188
通常出荷日6日目8日目8日目8日目8日目6日目
外形間口範囲(mm)601-700601-700601-700501-600601-700501-600
外形奥行範囲(mm)401-450401-450401-450351-400401-450351-400
外形高さ範囲(mm)201-300201-300201-300301-400201-300201-300
適用カード差し(別売)両短辺21型、両長辺43、60型両短辺21型両短辺21型両短辺21型両短辺21型両短辺21型
折りたたみ高さ(mm)(mm)778787777777

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト