17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

川西 ナイロンツナギ服 LLサイズ 5500-LL

川西 ナイロンツナギ服 LLサイズ

通常単価(税別)
3,380
税込単価
3,718
通常出荷日:2日目

【特長】・泥や風から体を守ります。【用途】・一般作業・機械のメンテナンス作業【商品仕様】・身長(cm)...

詳細を確認
  • 商品分類
    ツナギ
  • ネイビー
  • 材質1
    ナイロン100%
  • JANコード
    4906554702147
  • トラスココード
    854-5615
  • 質量(g)
    265

型番:

5500-LL
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5500-LLの仕様・寸法情報

商品分類
ツナギ
ネイビー
材質1
ナイロン100%
JANコード
4906554702147
トラスココード
854-5615
質量(g)
265

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
5500-LL
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,380
( 3,718 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・泥や風から体を守ります。
【用途】
・一般作業
・機械のメンテナンス作業
【商品仕様】
・身長(cm):175-185
・胸囲(cm):96-104
・ウエスト(cm):86-96
・表面撥水加工
・フード収納式
・ポケット付
・JANコード:4906554702147
・トラスココード:854-5615
・質量:265g
【材質/仕上】
・ナイロン100%

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

川西 ナイロンツナギ服 LLサイズの型番5500-LLのページです。 型番5500-LLに関する仕様情報を記載しております。
川西 ナイロンツナギ服 LLサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
川西 ナイロンツナギ服 LLサイズ
川西 ナイロンツナギ服 3Lサイズ
雨具ポケットスーツ
ビニールクリア合羽
ポリエステルヤッケ
ポリエステルパンツ
メーカー川西工業川西工業川西工業川西工業川西工業川西工業
通常価格3,3803,0671,2831,066 -816 -517 -
通常出荷日2日目7日目1日目1日目〜2日目〜7日目
商品分類ツナギツナギ----
ネイビーネイビー----
材質1ナイロン100%ナイロン100%----
JANコード49065547021474906554702154----
トラスココード854-5615854-5613----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト