17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

川西 ナイロンツナギ服 Lサイズ 5500-L

川西 ナイロンツナギ服 Lサイズ

通常単価(税別)
3,104
税込単価
3,414
通常出荷日:7日目

【特長】・泥や風から体を守ります。【用途】・一般作業・機械のメンテナンス作業【商品仕様】・身長(cm)...

詳細を確認
  • 商品分類
    ツナギ
  • ネイビー
  • 材質1
    ナイロン100%
  • JANコード
    4906554702130
  • トラスココード
    854-5614
  • 質量(g)
    259

型番:

5500-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5500-Lの仕様・寸法情報

商品分類
ツナギ
ネイビー
材質1
ナイロン100%
JANコード
4906554702130
トラスココード
854-5614
質量(g)
259

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
5500-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,104
( 3,414 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・泥や風から体を守ります。
【用途】
・一般作業
・機械のメンテナンス作業
【商品仕様】
・身長(cm):170-180
・胸囲(cm):90-98
・ウエスト(cm):78-88
・表面撥水加工
・フード収納式
・ポケット付
・JANコード:4906554702130
・トラスココード:854-5614
・質量:259g
【材質/仕上】
・ナイロン100%

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

川西 ナイロンツナギ服 Lサイズの型番5500-Lのページです。 型番5500-Lに関する仕様情報を記載しております。
川西 ナイロンツナギ服 Lサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
川西 ナイロンツナギ服 Lサイズ
川西 ナイロンツナギ服 3Lサイズ
川西 ナイロンツナギ服 LLサイズ
雨具ポケットスーツ
レインウェアブラック
雨具ポケットコート
メーカー川西工業川西工業川西工業川西工業川西工業川西工業
通常価格3,1043,0673,3801,2833,558 -435 -
通常出荷日7日目7日目2日目1日目7日目1日目〜
商品分類ツナギツナギツナギ---
ネイビーネイビーネイビー---
材質1ナイロン100%ナイロン100%ナイロン100%---
JANコード490655470213049065547021544906554702147---
トラスココード854-5614854-5613854-5615---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト