17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パワーグリップ両頭差替ドライバー 55
  • パワーグリップ両頭差替ドライバー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

パワーグリップ両頭差替ドライバー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

55

2020年01月に販売終了となりました。

廃番となります。代替品はございません。

【特長】
・両頭差替ドライバーです。
・プラスチック柄ハンドルです。

指定中の仕様・寸法情報

全長(mm)
205
軸長(mm)
165
JANコード
4962485023041
トラスココード
803-6854
刃先
[[+]]2×[[-]]6
材質1
ビット:特殊合金鋼
材質2
グリップ:アセテート樹脂
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト