17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TARSONS スピンウィン褐色円錐形沈殿管 50ml 滅菌済 (500個入) 546061
  • TARSONS スピンウィン褐色円錐形沈殿管 50ml 滅菌済 (500個入)

TARSONS スピンウィン褐色円錐形沈殿管 50ml 滅菌済 (500個入)【25個入り】

通常単価(税別)
1,168
税込単価
1,285
通常出荷日:4日目

【特長】・USPクラス6に適合する医療等級ポリプロピレン製です。【商品仕様】・スピンウィン褐色円錐形沈...

詳細を確認
  • 容量範囲 (ml)
    ~50
  • 本体材質
    PP
  • 容量(ml)
    50
  • トラスココード
    134-6187
  • 材質1
    容器:PP、蓋:HDPE

型番:

546061
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (25個入り)

546061の仕様・寸法情報

容量範囲(ml)
~50
本体材質
PP
容量(ml)
50
トラスココード
134-6187
材質1
容器:PP、蓋:HDPE
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
546061
最小発注数量
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,168
( 1,285 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・USPクラス6に適合する医療等級ポリプロピレン製です。
【商品仕様】
・スピンウィン褐色円錐形沈殿管50ml滅菌済
・質量:0g
【材質/仕上】
・容器:PP
・蓋:HDPE

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TARSONS スピンウィン褐色円錐形沈殿管 50ml 滅菌済 (500個入)の型番546061のページです。 型番546061に関する仕様情報を記載しております。
TARSONS スピンウィン褐色円錐形沈殿管 50ml 滅菌済 (500個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TARSONS スピンウィン褐色円錐形沈殿管 50ml 滅菌済 (500個入)
TARSONS スピンウィン褐色円錐形沈殿管 15ml 滅菌済 (500個入)
TARSONS スピンウィン褐色円錐形沈殿管 50ml 滅菌済 (300個入)
TARSONS スピンウィン円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 50ml 滅菌済
TARSONS スピンウィン褐色円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 50ml
TARSONS スピンウィン円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 15ml 滅菌済
メーカーTARSONSTARSONSTARSONSTARSONSTARSONSTARSONS
通常価格1,1688161,6177701,077583
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
容量範囲(ml)~50~50~50~50~50~50
本体材質PPPPPPPPPPPP
容量(ml)501550505015
トラスココード134-6187134-4694134-4659134-2999134-2934134-4634
材質1容器:PP、蓋:HDPE容器:PP、蓋:HDPE容器:PP、蓋:HDPE容器:PP、蓋:HDPE容器:PP、蓋:HDPE容器:PP、蓋:HDPE

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト