17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スピンウィン円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 50ml 滅菌済 ラック付き 546041-RK
  • スピンウィン円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 50ml 滅菌済 ラック付き

スピンウィン円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 50ml 滅菌済 ラック付き【25個入り】

通常単価(税別)
1,168
税込単価
1,285
通常出荷日:4日目

【特長】・USPクラス6に適合する医療等級ポリプロピレン製です。【商品仕様】・スピンウィン円錐形沈殿管...

詳細を確認
  • 容量範囲 (ml)
    ~50
  • 本体材質
    PP
  • 容量(ml)
    50
  • トラスココード
    134-4669
  • 材質1
    容器:PP、蓋:HDPE

型番:

546041-RK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (25個入り)

546041-RKの仕様・寸法情報

容量範囲(ml)
~50
本体材質
PP
容量(ml)
50
トラスココード
134-4669
材質1
容器:PP、蓋:HDPE
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
546041-RK
最小発注数量
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,168
( 1,285 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・USPクラス6に適合する医療等級ポリプロピレン製です。
【商品仕様】
・スピンウィン円錐形沈殿管PP製/蓋:HDPE50ml滅菌済
・質量:0g
【材質/仕上】
・容器:PP
・蓋:HDPE

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スピンウィン円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 50ml 滅菌済 ラック付きの型番546041-RKのページです。 型番546041-RKに関する仕様情報を記載しております。
スピンウィン円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 50ml 滅菌済 ラック付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピンウィン円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 50ml 滅菌済 ラック付き
TARSONS スピンウィン円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 15ml 滅菌済 ラック付き
スピンウィン褐色円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 50ml ラック付き
TARSONS スピンウィン円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 50ml 滅菌済
TARSONS スピンウィン円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 15ml ラック付き
スピンウィン褐色円錐形沈殿管 PP製/蓋:HDPE 15ml ラック付き
メーカーTARSONSTARSONSTARSONSTARSONSTARSONSTARSONS
通常価格1,1681,7001,4367701,5001,973
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
容量範囲(ml)~50~50~50~50~50~50
本体材質PPPPPPPPPPPP
容量(ml)501550501515
トラスココード134-4669134-4625136-6708134-2999134-2937134-2905
材質1容器:PP、蓋:HDPE容器:PP、蓋:HDPE容器:PP、蓋:HDPE容器:PP、蓋:HDPE容器:PP、蓋:HDPE容器:PP、蓋:HDPE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト