17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TARSONS 沈殿瓶(捻蓋付) PP製 500ml 544020
  • TARSONS 沈殿瓶(捻蓋付) PP製 500ml

TARSONS 沈殿瓶(捻蓋付) PP製 500ml

通常単価(税別)
1,154
税込単価
1,269
通常出荷日:4日目

【特長】・US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製です。【商品仕様】・沈殿瓶(捻蓋付)PP製5...

詳細を確認
  • 容量範囲 (ml)
    500~999
  • 本体材質
    PP
  • 容量(ml)
    500
  • トラスココード
    134-4690

型番:

544020
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

544020の仕様・寸法情報

容量範囲(ml)
500~999
本体材質
PP
容量(ml)
500
トラスココード
134-4690

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
544020
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,154
( 1,269 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製です。
【商品仕様】
・沈殿瓶(捻蓋付)PP製500ml
・質量:0g
【材質/仕上】
・PP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TARSONS 沈殿瓶(捻蓋付) PP製 500mlの型番544020のページです。 型番544020に関する仕様情報を記載しております。
TARSONS 沈殿瓶(捻蓋付) PP製 500mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TARSONS 沈殿瓶(捻蓋付) PP製 500ml
TARSONS 沈殿瓶(捻蓋付) PP製 250ml
TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 500ml
TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 500ml
TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml
TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 500ml
メーカーTARSONSTARSONSTARSONSTARSONSTARSONSTARSONS
通常価格1,1541,041590409480517
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
容量範囲(ml)500~999250~499-500~999500~999500~999
本体材質PPPP-PPPEPE
容量(ml)500250-500500500
トラスココード134-4690134-6185134-2909134-6251134-2987136-6680

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト