17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TARSONS 円筒形沈殿管(蓋付) PP製/蓋:PP製 50ml 542020
  • TARSONS 円筒形沈殿管(蓋付) PP製/蓋:PP製 50ml

TARSONS 円筒形沈殿管(蓋付) PP製/蓋:PP製 50ml

通常単価(税別)
566
税込単価
623
通常出荷日:4日目

【特長】・US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製です。【商品仕様】・円筒形沈殿管(蓋付)PP...

詳細を確認
  • 容量範囲 (ml)
    ~50
  • 本体材質
    PP
  • 容量(ml)
    50
  • トラスココード
    134-2936

ご注意

  • 商品画像は代表画像になります。蓋(型番:540020)は付属しておりません。
  • 全容量の80%以上でご使用ください。

型番:

542020
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

542020の仕様・寸法情報

容量範囲(ml)
~50
本体材質
PP
容量(ml)
50
トラスココード
134-2936

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
542020
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
566
( 623 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製です。
【商品仕様】
・円筒形沈殿管(蓋付)PP製/蓋:PP製50ml
・質量:0g
【材質/仕上】
・PP

ご注意

  • 商品画像は代表画像になります。蓋(型番:540020)は付属しておりません。
  • 全容量の80%以上でご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TARSONS 円筒形沈殿管(蓋付) PP製/蓋:PP製 50mlの型番542020のページです。 型番542020に関する仕様情報を記載しております。
TARSONS 円筒形沈殿管(蓋付) PP製/蓋:PP製 50mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TARSONS 円筒形沈殿管(蓋付) PP製/蓋:PP製 50ml
TARSONS 円筒形沈殿管(蓋付) PC製/蓋:PP製 50ml
TARSONS 円筒形沈殿管(蓋付) PP製/蓋:PP製 16ml
TARSONS 円筒形沈殿管(蓋付) PC製/蓋:PP製 16ml
TARSONS オークリッジ沈殿管 PP製/蓋:PP製 50ml
スピンウィン円錐形沈殿管 PP製
メーカーTARSONSTARSONSTARSONSTARSONSTARSONSTARSONS
通常価格566565466497600779
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
容量範囲(ml)~50~50~50~50~50~50
本体材質PPPCPPPCPPPP
容量(ml)505016165050
トラスココード134-2936136-6714134-4626134-6224134-4613134-2950

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました