ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ガラスクロス粘着テープ No.541S

通常単価(税別)
1,894
税込単価
2,083
通常出荷日:8日目

【特長】・機械的強度に優れています。・熱硬化性があります(完全には固まりません)。【用途】・エッジのあ...

詳細を確認

型番:

541S-0.18-19MM-30M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

541S-0.18-19MM-30Mの仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.18
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
30
ホワイト
基材
ガラスクロス
粘着剤
ゴム系
粘着力
3.43
引張強度
245.16
伸び(%)
5
商品コード
541S 0.18
トラスココード
134-6985
材質2
粘着剤:ゴム系
破壊電圧(kV)
3
テープカット条件
カッター必要
最大テープ外径(mm)
116
紙管サイズ(mm)
内径76
筆記可否
油性ペンは可
質量(g)
140.000
材質1
基材:ガラスクロス
支持体厚さ
0.013
メーカー商品名
ガラスクロス粘着テープ
支持体
ガラスクロス

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番表示厚さ支持体
(厚さmm)
粘着剤の種類総厚
mm
標準長さ
m
粘着力
N(gf)/幅25mm
引張り強さ
N(kgf)/幅25mm
伸び
%
破壊電圧
kV
541S0.18ガラスクロス(0.13)ゴム系0.18308.58(875)612.9(62.5)53.0
  • 上記の数値は、JISまたは寺岡製作所の試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。
  • 1kgf=9.80665N
  • 1N=0.101972kgf

型番リスト

表示件数
型番
541S-0.18-19MM-30M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,894
( 2,083 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械的強度に優れています。
・熱硬化性があります(完全には固まりません)。
【用途】
・エッジのある箇所、部品などの絶縁、保護。
【材質】
・基材:ガラスクロス
・粘着剤:ゴム系

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラスクロス粘着テープ No.541Sの型番541S-0.18-19MM-30Mのページです。 型番541S-0.18-19MM-30Mに関する仕様情報を記載しております。
ガラスクロス粘着テープ No.541Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラスクロス粘着テープ No.541S
P-212 UL C種(200℃) 電気絶縁/工業用 ガラスクロステープ
耐熱ガラスクロステープ 69J
19mmx10m ガラスクロステープ
ガラスクロステープ 69J
ガラスクロス粘着テープ No.540S
メーカー寺岡製作所日東電工アメリカ(旧パーマセル)アズワンエスコスリーエムジャパン寺岡製作所
通常価格1,89458,1082,4381,8701,6611,427 -
通常出荷日8日目7日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
テープ厚(mm)0.180.1910.20.160.190.18
テープ幅(mm)1925.4191919-
テープ長さ(m)303310101030
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
基材ガラスクロスガラスクロスガラスクロスガラスクロスガラスクロスガラスクロス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガラスクロステープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト