17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TARSONS オークリッジ沈殿管 PP製/蓋:PP製 10ml 541020
  • TARSONS オークリッジ沈殿管 PP製/蓋:PP製 10ml

TARSONS オークリッジ沈殿管 PP製/蓋:PP製 10ml

通常単価(税別)
333
税込単価
366
通常出荷日:4日目

【特長】・US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製です。【商品仕様】・オークリッジ沈殿管PP製...

詳細を確認
  • 容量範囲 (ml)
    ~50
  • 本体材質
    PP
  • 容量(ml)
    10
  • トラスココード
    136-6674

ご注意

  • 全容量の80%以上でご使用ください。

型番:

541020
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

541020の仕様・寸法情報

容量範囲(ml)
~50
本体材質
PP
容量(ml)
10
トラスココード
136-6674

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
541020
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
333
( 366 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製です。
【商品仕様】
・オークリッジ沈殿管PP製/蓋:PP製10ml
・質量:0g
【材質/仕上】
・PP

ご注意

  • 全容量の80%以上でご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TARSONS オークリッジ沈殿管 PP製/蓋:PP製 10mlの型番541020のページです。 型番541020に関する仕様情報を記載しております。
TARSONS オークリッジ沈殿管 PP製/蓋:PP製 10mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TARSONS オークリッジ沈殿管 PP製/蓋:PP製 10ml
TARSONS オークリッジ沈殿管 PP製/蓋:PP製 50ml
TARSONS オークリッジ沈殿管 PP製/蓋:PP製 30ml
TARSONS 広口大型瓶 PP製/蓋:PP製 10L
TARSONS 円筒形沈殿管(蓋付) PP製/蓋:PP製 50ml
TARSONS 円筒形沈殿管(蓋付) PP製/蓋:PP製 16ml
メーカーTARSONSTARSONSTARSONSTARSONSTARSONSTARSONS
通常価格3336004806,861566466
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
容量範囲(ml)~50~50~502000~~50~50
本体材質PPPPPPPPPPPP
容量(ml)105030100005016
トラスココード136-6674134-4613134-6226134-2968134-2936134-4626

ビンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト